Produktnummer: 8504

Anschlusskabel, Nr. 24 Str TC, PVC-Ins, TYP B MIL-W-16878/1

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 24 AWG (7 x 32), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ B) MIL-W-16878/1-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.044 in (1.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,044 Zoll (1,1 mm)

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.18 in (4.6 mm) 0.18 in (4.6 mm)

Maximale Zugspannung

5.5 lbs (2.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

2 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.442 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.442 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8504 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825210313
8504 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825210320 P
8504 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825210207
8504 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825210214 P
8504 001100 Braun Rolle 100 ft 612825210054
8504 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825210061 P
8504 008100 Grau Rolle 100 ft 612825210238
8504 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825210245 P
8504 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825210177
8504 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825210184 P
8504 003100 Orange Rolle 100 ft 612825210115
8504 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825210122 P
8504 002100 Rot Rolle 100 ft 612825210085
8504 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825210092 P
8504 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825210221 P
8504 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825210269
8504 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825210276 P
8504 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825210146
8504 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825210153 P

Ressourcen

Resources