Produktnummer: 8524

Anschlusskabel, Nr. 22 Str TC, PVC-Einsätze, TYP MW MIL-W-76C-PVC

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP MW MIL-W-76C-PVC 1000 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, (Typ MW) MIL-W-76C-Niedrigtemperaturanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.064 in (1.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,064 Zoll (1,6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
16 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 9.0 A

Speisung

UL Voltage Rating
1000 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.64 in (16 mm) 0.64 in (16 mm)

Maximale Zugspannung

11 lbs (5.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

4 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Millitärische Compliance

MIL-W-76C Typ MWP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.481 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8524 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825212379
8524 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825347873 P
8524 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825212393 P
8524 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825212256
8524 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825212263 P
8524 001100 Braun Rolle 100 ft 612825212119
8524 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825212126 P
8524 008100 Grau Rolle 100 ft 612825212300
8524 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825212317 P
8524 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825212232
8524 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825212249 P
8524 003100 Orange Rolle 100 ft 612825212171
8524 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825212188 P
8524 002100 Rot Rolle 100 ft 612825212157
8524 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825347866 P
8524 007100 Violett Rolle 100 ft 612825212287
8524 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825212294 P
8524 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825212348
8524 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825212355 P
8524 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825212201
8524 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825212218 P

Ressourcen

Resources