Produktnummer: 8530
Anschlusskabel, Nr. 22 Sol TC, PVC-Einsätze, TYP MW MIL-W-76C-PVC
Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (massiv), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP MW MIL-W-76C-PVC 1000 V 80 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Werkzeuge