Produktnummer: 8597
Anschlusskabel, Nr. 28 Str TC, PVC-Ins, TYP B MIL-W-16878/1
Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 28 AWG (7 x 36), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, TYP B MIL-W-16878/1 600 V 105 °C
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Elektrische Kenndaten
Bemessungsstrom
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Information
Artikelnummer
Resources
Werkzeuge