Produktnummer: 8663

Abschirmung & Verbindung, TC-Geflecht #11,9 AWG

Abschirmung & Verbindung, TC-Geflecht 11,9 AWG (168 x 34)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Abschirmung und Potenzialausgleich

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Braid 1 11.9 168x34 TC - Tinned Copper

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.55 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 38.0 A

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Maximale Zugspannung

64 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

24 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Anmerkungen

AWG-Größe ist genähert.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.456 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.456 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8663 00050 Keine Rolle 50 ft 612825213949
8663 000250 Keine Rolle 250 ft 612825213932

Ressourcen

Resources