Produktnummer: 8866

Anschlusskabel, Nr. 18 Str TC, leitfähige PO/PO-Einfügungen, PVC-Ummantelung, 40 kV

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, leitfähige PO/PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, 40 kV

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verdrahtung elektronischer Geräte, Hochspannungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PO - Polyolefin 0.057 in (1.4 mm) 0.178 in (4.52 mm)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

0,008 Zoll leitfähiges Polyethylen über der Litzenleitung.

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.208 in (5.28 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,208 Zoll (5,28 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.25 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 62.0 A

Speisung

Voltage Rating Breakdown Voltage
40,000 V DC, 11,000 V RMS (AC (60 Hertz)) 80,000 V (DC)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -40°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.08 in (52.8 mm) 2.08 in (52.8 mm)

Maximale Zugspannung

53 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.478 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8866 002100 Rot Rolle 100 ft 612825217091
8866 002500 Rot Rolle 500 ft 612825217107 C
8866 002U500 Rot Rolle 500 ft 612825217084

Ressourcen

Resources