Produktnummer: 8869

Anschlusskabel, Nr. 22 Str TC, leitfähige PO/PO-Einfügungen, PVC-Ummantelung, 17 kV

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, leitfähige PO/PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, 17 kV

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Interne Verdrahtung elektronischer Geräte, Hochspannungsanwendungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 0.027 in (0.69 mm) 0.090 in (2.3 mm)

Anmerkungen zur Isolierungstabelle

0,003 Zoll leitfähiges Polyethylen über der Litzenleitung.

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.12 in (3.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,12 Zoll (3,0 mm)

Speisung

Voltage Rating Breakdown Voltage
17,000 V DC, 6000 V RMS (AC (60 Hertz)) 35,000 V (DC)

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.48 in (12 mm) 0.48 in (12 mm)

Maximale Zugspannung

9.1 lbs (4.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

8 Pfund/1000 Fuß

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.463 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.463 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8869 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825217145
8869 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825217152

Ressourcen

Resources