Produktnummer: 8916

Anschlusskabel, #14 Str TC, PVC Ins, AWM 1015 AWM 1230

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 14 AWG (41 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Geräten, Werkzeugmaschinenkabel

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 14 AWG 41x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.138 in (3.51 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,138 Zoll (3,51 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.7 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 39 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.38 in (35.1 mm) 1.38 in (35.1 mm)

Maximale Zugspannung

51 lbs (23 kg)

Gewicht Kabelgebinde

19 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

Artikel 310, MTW oder TW

AWM-Compliance

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC/C(UL)-Compliance

TEW

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.502 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C – KISTENROLLENAUFBAU., A – STREIFENFARBEN AUF LAGER.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.502 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C – KISTENROLLENAUFBAU., A – STREIFENFARBEN AUF LAGER.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8916 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825218869
8916 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825218883
8916 0104000 Schwarz Rolle 4.000 ft 612825218876 C
8916 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825218913
8916 013500 Dunkelblau Rolle 500 ft 612825218920
8916 001100 Braun Rolle 100 ft 612825218487
8916 001500 Braun Rolle 500 ft 612825218500
8916 0014000 Braun Rolle 4.000 ft 612825218494 C P
8916 008500 Grau Rolle 500 ft 612825218739 P
8916 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825218692
8916 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft 612825218715
8916 0054000 Dunkelgrün Rolle 4.000 ft 612825218708 C P
8916 189100 Grün, Gelb gestreift Rolle 100 ft 612825347996 A
8916 189500 Grün, Gelb gestreift Rolle 500 ft 612825218968 A
8916 003100 Orange Rolle 100 ft 612825218609
8916 003500 Orange Rolle 500 ft 612825218616
8916 002100 Rot Rolle 100 ft 612825218555
8916 002500 Rot Rolle 500 ft 612825218579
8916 0024000 Rot Rolle 4.000 ft 612825218562 C P
8916 007500 Violett Rolle 500 ft 612825218722 P
8916 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825218784
8916 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825218791
8916 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825218647
8916 004500 Gelb Rolle 500 ft 612825218654

Ressourcen

Resources