Produktnummer: 8918

Anschlusskabel, #18 Str TC, PVC Ins, AWM 1015 AWM 1230

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYP TEW JQA-F 600 V 105 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Geräten, Werkzeugmaschinenkabel

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.11 in (2.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,11 Zoll (2,8 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 20 A

Speisung

UL Voltage Rating
600 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -30°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.1 in (28 mm) 1.1 in (28 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

10 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

NEC/UL-Compliance

Artikel 310, MTW

AWM-Compliance

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

CEC/C(UL)-Compliance

TEW

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., P – STREIFENFARBEN AUF LAGER-EINHEITSFARBEN. STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.489 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., P – STREIFENFARBEN AUF LAGER-EINHEITSFARBEN. STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., A – VORRÄTIGE STREIFENFARBEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8918 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825219989
8918 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825219996 P
8918 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825220008 C
8918 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825220060
8918 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825220077 P
8918 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825220084 C
8918 001100 Braun Rolle 100 ft 612825219606
8918 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825219613 P
8918 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825219866 P
8918 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825219873 P
8918 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825219804
8918 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825219811 P
8918 0055000 Dunkelgrün Rolle 5.000 ft P
8918 189100 Grün, Gelb gestreift Rolle 100 ft 612825220107 A
8918 1891000 Grün, Gelb gestreift Rolle 1.000 ft 612825348030 A
8918 003100 Orange Rolle 100 ft 612825219699
8918 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825219705 P
8918 002100 Rot Rolle 100 ft 612825219637
8918 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825219644 P
8918 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825219651 C
8918 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825219842 P
8918 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825219903
8918 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825219910 P
8918 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825219927 C
8918 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825219743
8918 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825219750 P
8918 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825219767 C

Ressourcen

Resources