Produktnummer: 9899

Zuleitungsdraht, #18 Str TC, PVC-Isol., AWM 1855

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (65 x 36), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1855 5000 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verwendung als Prüfspitzenkabel für elektrische und elektronische Testgerätemessungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.144 in (3.66 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,144 Zoll (3,66 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
6.5 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 6.5 A

Asymmetrische Überschneidung

Typical Unbalanced NEXT %
6 MHz

Speisung

UL Voltage Rating
5000 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -50°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.44 in (36.6 mm) 1.44 in (36.6 mm)

Maximale Zugspannung

37 lbs (17 kg)

Gewicht Kabelgebinde

14 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Außenbereiche

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

AWM-Compliance

AWM 1855

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.484 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9899 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825260219
9899 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825260233
9899 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825260226 C
9899 005500 Dunkelgrün Rolle 500 ft 612825260196
9899 002100 Rot Rolle 100 ft 612825260165
9899 002500 Rot Rolle 500 ft 612825260189
9899 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825260172
9899 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825260202

Ressourcen

Resources