Produktnummer: 9918

Anschlusskabel, #18 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (16 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1007 AWM 1569 CSA-TYP TR-64 TRSR-64

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computer- und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Haushaltsgeräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.079 in (2.0 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,079 Zoll (2,0 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.15 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 20 A

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -25°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.79 in (20 mm) 0.79 in (20 mm)

Maximale Zugspannung

21 lbs (9.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

7 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1007, AWM 1569

CEC/C(UL)-Compliance

TRSR-64

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. DIE AUFSTELLUNG UNTERLIEGT ZWEI STÜCKEN (+ ODER -) 10 % PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'., C - AUFSTELLUNG IN KISTENROLLE., K - KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 500'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. DIE AUFSTELLUNG UNTERLIEGT ZWEI STÜCKEN (+ ODER -) 10 % PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'., C - AUFSTELLUNG IN KISTENROLLE., K - KANN MEHR ALS 1 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 500'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9918 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825262404
9918 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825349853 P
9918 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825262411 C K Z
9918 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825262442
9918 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825262459 P
9918 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825262299
9918 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825262305
9918 001100 Braun Rolle 100 ft 612825262138
9918 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825262145 P
9918 008100 Grau Rolle 100 ft 612825262343
9918 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825349846 P
9918 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825262268
9918 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825262275 P
9918 0055000 Dunkelgrün Rolle 5.000 ft 612825262282 C
9918 003100 Orange Rolle 100 ft 612825262213
9918 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825262220 P
9918 002100 Rot Rolle 100 ft 612825262176
9918 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825262183 P
9918 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825262190 C
9918 007100 Violett Rolle 100 ft 612825262329
9918 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825262336 P
9918 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825262367
9918 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825262374 P
9918 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825262381 C
9918 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825262237
9918 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825262244 P

Ressourcen

Resources