Produktnummer: 9920

Anschlusskabel, #20 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (10 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1007 AWM 1569 CSA-TYP TR-64 TRSR-64

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computer- und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Haushaltsgeräten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
20 10x30 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Min. Average Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.067 in 0.016 in 0.015 in

Farbtabelle 2

Number
6

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss
6.1 dB/100m
6.1 dB/100m
6.1 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

105°C

UL Temperaturbereich

105°C

Gewicht Kabelgebinde

4.9 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.28 in

Abmessungen

Length
6.1

UL-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C und 300 V, 105°C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1007, AWM 1569

CSA-Klassifizierung

300 V RMS, 105°C

CSA Typ

TRSR-64

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.379 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9920 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825262862
9920 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825262886
9920 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825262831
9920 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825262848
9920 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825262817
9920 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825262855
9920 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825262824