Produktnummer: 9921

Anschlusskabel, #22 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 22 AWG (7 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1007 AWM 1569 CSA-Typ TR-64 TRSR-64

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computer- und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Haushaltsgeräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,062 Zoll (1,6 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
18.1 Ohm/1000ft Single conductor in free air @ 30ºC: 11 A

Asymmetrische Überschneidung

Typical Unbalanced FEXT %
6.2 MHz

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.2 dB/100m
6.1 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.62 in (16 mm) 0.62 in (16 mm)

Maximale Zugspannung

9 lbs (4.1 kg)

Gewicht Kabelgebinde

4 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1007, AWM 1569

CEC/C(UL)-Compliance

TRSR-64

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.513 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100' ., C - KISTENROLLENAUFSTELLUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9921 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825263210
9921 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825263227 P
9921 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825263234 C
9921 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825263258
9921 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825263265 P
9921 0135000 Dunkelblau Rolle 5.000 ft 612825263272 C
9921 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825263098
9921 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825263104 P
9921 001100 Braun Rolle 100 ft 612825262985
9921 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825262992 P
9921 008100 Grau Rolle 100 ft 612825263135
9921 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825263142 P
9921 0085000 Grau Rolle 5.000 ft 612825263159 C P
9921 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825263074
9921 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825263081 P
9921 003100 Orange Rolle 100 ft 612825263029
9921 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825263036 P
9921 002100 Rot Rolle 100 ft 612825263005
9921 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825349860 P
9921 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825349877 C P
9921 007100 Violett Rolle 100 ft 612825263111
9921 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825263128 P
9921 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825263173
9921 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825263180 P
9921 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825263043
9921 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825263050 P
9921 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft 612825263067 C

Ressourcen

Resources