Produktnummer: 9928

Anschlusskabel, #28 Str TC, PVC Ins, AWM 1007 AWM 1569

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 28 AWG (7 x 36), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1007 AWM 1569 CSA-Typ TR-64 TRSR-64

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computer- und elektronischen Geräten, interne Verkabelung von Haushaltsgeräten

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
28 7x36 TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Min. Average Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in 0.016 in 0.015 in

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

105°C

UL Temperaturbereich

105°C

Gewicht Kabelgebinde

1.5 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.19 in

UL-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C und 300 V, 105°C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1007, AWM 1569

CSA-Klassifizierung

300 V RMS, 105°C

CSA Typ

TRSR-64

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.370 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9928 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825264064
9928 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825264071
9928 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825264088
9928 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825264095
9928 001100 Braun Rolle 100 ft 612825263920
9928 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825263937
9928 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825264033
9928 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825264002
9928 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825264019
9928 003100 Orange Rolle 100 ft 612825263968
9928 002100 Rot Rolle 100 ft 612825263944
9928 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825263951
9928 007100 Violett Rolle 100 ft 612825264026
9928 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825264040
9928 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825264057
9928 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825263982
9928 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825263999