Produktnummer: 9977

Zuleitungsdraht, #28 Sol TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 28 AWG (massiv), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verdrahtung von Computer- und elektronischen Geräten, Wire-Wrap-Anwendungen

Leiter

AWG Stranding Material No. of Conductors
28 Solid TC - Tinned Copper 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in 0.01 in

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

80°C

UL Temperaturbereich

80°C

Gewicht Kabelgebinde

0.9 lbs/1000ft

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

0.14 in

UL-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

Compliance gemäß UL AWM

AWM 1061

CSA-Klassifizierung

300 V RMS, 80°C

CSA AWM-Compliance

CSA AWM I A/B

CSA Typ

AWM I, A/B

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

CSA-Entflammbarkeit

FT1

UL-Nennspannung

300 V RMS

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.367 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.367 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
9977 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825265856
9977 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825265863
9977 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825265771
9977 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825265788
9977 002100 Rot Rolle 100 ft 612825265726
9977 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825265733
9977 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825265818
9977 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825265825
9977 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825265757