Produktnummer: 9981

Zuleitungsdraht, #18 Str TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 18 AWG (19 x 30), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 1 18 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.066 in (1.7 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,066 Zoll (1,7 mm)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
6.5 dB/100m
6.5 dB/100m
6.5 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.27 in (6.9 mm) 0.27 in (6.9 mm)

Maximale Zugspannung

24.7 lbs (11.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

6,1 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.599 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.599 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9981 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825266365
9981 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825266372 P
9981 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825266389
9981 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825266396 P
9981 001100 Braun Rolle 100 ft 612825266211
9981 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825266228 P
9981 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825266334
9981 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825266297
9981 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825266303 P
9981 003100 Orange Rolle 100 ft 612825266259
9981 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825266266 P
9981 002100 Rot Rolle 100 ft 612825266235
9981 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825266242 P
9981 007100 Violett Rolle 100 ft 612825266310
9981 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825266327 P
9981 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825266341
9981 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825266358 P
9981 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825266273
9981 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825266280 P

Ressourcen

Resources