Produktnummer: 9982

Zuleitungsdraht, #20 Str TC, PVC-Isol., AWM 1061

Niedrigtemperatur-Kunststoffanschlusskabel, 20 AWG (7 x 28), verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, AWM 1061 CSA AWM 300 V 80 °C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Verbindungsschaltungen, interne Verkabelung von Computern und elektronischen Geräten

Leiter

Size Stranding Material
20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in (0.25 mm) 0.057 in (1.4 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,058 Zoll (1,5 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
11.2 Ohm/1000ft (36.7 Ohm/km) Single conductor in free air @ 30ºC: 13 A

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature
80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.24 in (6.1 mm) 0.24 in (6.1 mm)

Maximale Zugspannung

15 lbs (6.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

4.6 lbs/1000ft (6.8 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1, FT1

AWM-Compliance

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.581 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.581 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

P – STREIFENFARBEN AUF STANDARD-GRUNDFARBEN STRIPING ADDER VON $8.00/M= FÜR 1 ODER 2 STREIFEN. 10.000' MINDESTBESTELLMENGE FÜR FARBKOMBINATIONEN. AUFSTELLEN WIRD UNTERLIEGEN ZWEI STÜCK (+ ODER -) 10% PRO SPULE, MIT EINER MINDESTLÄNGE VON 100'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9982 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825266532
9982 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825266549 P
9982 013100 Dunkelblau Rolle 100 ft 612825266556
9982 0131000 Dunkelblau Rolle 1.000 ft 612825266563 P
9982 0011000 Braun Rolle 1.000 ft 612825266402 P
9982 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825266495
9982 005100 Dunkelgrün Rolle 100 ft 612825266464
9982 0051000 Dunkelgrün Rolle 1.000 ft 612825266471 P
9982 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825266433 P
9982 002100 Rot Rolle 100 ft 612825266419
9982 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825266426 P
9982 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825266488
9982 009100 Weiß Rolle 100 ft 612825266518
9982 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825266525
9982 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825266440
9982 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825266457

Ressourcen

Resources