Produktnummer: BE41339

Anschlusskabel, Nr. 8 Str BC, PVC-Ins, AWM 1017

UL AWM ST1017 VW1 8AWG/NX41B CSA TEW FT1

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

UL-Geräteverdrahtungsmaterial, Subject 758, Stil 1017, 80 °C, 600 Volt, VW-1, Öl 60 °C; CSA-Gerätekabel C22.2 Nr. 127 Typ TEW, 105 °C, 600 V, FT1, Öl 60 °C

Leiter

Size Stranding Material Notes
8 AWG Stranded BC - Bare Copper Construction: 2156x0.071

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 1.19 mm (0.0469 in) 7.5 mm (0.30 in)

Elektrik

Max. Conductor DCR
2.23 Ohm/km

Speisung

UL Voltage Rating
600 V

Temperatur

UL Temperature
80°C (CSA 105°C)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 1017, TEW

Millitärische Compliance

nicht zutreffend

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.172 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.172 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
BE41339.041400 Blau Rolle 1,400 m 8719605025678
BE41339.031400 Rot Rolle 1,400 m 8719605025661
BE41339.01500 Gelbgrün Rolle 500 m 8719605025630
BE41339.011400 Gelbgrün Rolle 1,400 m 8719605025623

Ressourcen

Resources