Produktnummer: 70263PU

Sensor & Aktor, 8-adrig, Cu-Querschnitt 0,25 mm², PUR

PUR-Sensor- & Aktorkabel, 8 x 32 x 0,10 mm, 2 Millionen Dauerbiegezyklen, schleppfähig, sonnenlicht- und ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Als flexible, flammwidrige und halogenfreie Steuerleitung im industriellen Maschinen- und Anlagenbau, für hohe Anforderungen, insbesondere für den Einsatz in Energieführungsketten (Schleppketten) und bewegten Maschinenteilen.

Anmerkungen zur Leitertabelle

Extra fein verdrahtet

Temperatur

Operating
-50°C To +80°C

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-2-2

AWM-Compliance

AWM 20549

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.143 Revisionsdatum: 09-07-2025