Produktnummer: 7839A

T1/DS1-Zentrale, 22 AWG 6 PR, geschirmt, MPR/CMR

22 AWG massive verzinnte Kupferleiter, 6 verdrillte Paare, flammhemmende Polyolefin-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung® (100 % Abdeckung), 22 AWG massiver Erdungsdraht aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Size Stranding Material No. of Pairs
22 Solid TC - Tinned Copper 6

Isolierung

Material Color Code Notes
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe Flame Retardant

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.38 in Yes

Elektrik

Nom. Characteristic Impedance
100 Ohm

Verzögerung

Nom. Velocity of Prop.
66%

Hochfrequenz

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted)
0.772 0.6 50
1 100 +/- 15 Ohms

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Temperatur

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.25 in (82.6 mm) 3.80 in (96.5 mm)

Maximale Zugspannung

93.6 lbs (42.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

70 lbs/1000ft (100 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Riser, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser

NEC/UL-Compliance

MPR, CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMR

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.309 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
7839A 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825190158 C