Produktnummer: 8105

RS-232/422 Low Cap, #24-5pr, FPO, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CM, 100Ω

Computer-EIA-RS-232/422-Kabel, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, verdrillte Paare, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® (100 % Abdeckung) + verzinntem Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232-Anwendungen mit erweiterter Distanz; RS-422-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Audio auf Leitungsebene; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 5 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.013 in (0.33 mm) 0.049 in (1.2 mm) Western Electric Standard

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.303 in (7.70 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,303 Zoll (7,70 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,2 Ohm/1000 Fuß (14 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

63 lbs (29 kg)

Gewicht Kabelgebinde

43 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2919

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

88105

Anmerkungen

Datalene® Zu den Isolationseigenschaften gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein Verlustfaktor für die schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.555 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.555 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8105.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605017802
8105 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825194880
8105.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605017826
8105.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605017819
8105. K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605177667
8105 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825194903 C
8105 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825194897 C
8105 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825194910 C Z