Produktnummer: 83504

Elektronik, 4 C #24 Str TC, FEP-Isolierung, OS+TC Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

Hochtemperaturelektronik, 4 Leiter 24AWG (7x32) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.006 in (0.15 mm) 0.036 in (0.91 mm) Black, White, Red, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.146 in (3.71 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,146 Zoll (3,71 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 24 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 36 pF/ft (120 pF/m) 1.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

28,3 Ohm/1000 Fuß (92,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.46 in (37.1 mm) 1.46 in (37.1 mm)

Maximale Zugspannung

22 lbs (10.0 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Innenbereich – Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Gasbeständig

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.511 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83504 002100 Rot Rolle 100 ft 612825204770 C
83504 002500 Rot Rolle 500 ft 612825204794 C
83504 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825204787 C