Produktnummer: 83556

Elektronik, 6 C #22 Str TC, FEP-Isolierung, OS+TC Geflecht, FEP-Ummantelung, CMP

Hochtemperaturelektronik, 6 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.014 in (0.36 mm) 0.185 in (4.70 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,185 Zoll (4,70 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 15.5 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 40 pF/ft (130 pF/m) 1.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

17,8 Ohm/1000 Fuß (58,4 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.85 in (47.0 mm) 1.85 in (47.0 mm)

Maximale Zugspannung

54 lbs (24 kg)

Gewicht Kabelgebinde

33 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Für den Innenbereich – Plenum, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Gasbeständig

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.520 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.520 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83556 002100 Rot Rolle 100 ft 612825204985 C
83556 002500 Rot Rolle 500 ft 612825205005 C
83556 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825204992 C