Produktnummer: 83754

Elektronisch, 4 C #14 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Red FEP Jkt, CMP FPLP

Hochtemperaturelektronik, 4 Leiter 14AWG (7x22) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), roter FEP-Außenmantel, CMP FPLP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarme; Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; Anwendungen im Innen- und Außenbereich; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 7x22 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.105 in (2.67 mm) Black, White, Red, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.020 in (0.51 mm) 0.321 in (8.15 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,321 Zoll (8,15 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 2.78 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 52 pF/ft (170 pF/m) 14.4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,5 Ohm/1000 Fuß (15 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

Maximale Zugspannung

270 lbs (120 kg)

Gewicht Kabelgebinde

98 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Gasbeständig

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.515 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83754 002500 Rot Rolle 500 ft 612825205715 C
83754 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825205708 C