Produktnummer: 83806

Elektronisch, 6 C #12 Str TC, FEP Ins, OS+TC Brd, Rote FEP Jkt, CMP FPLP

Hochtemperaturelektronik, 6 Leiter 12AWG (7x20) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Gesamtabschirmung aus Beldfoil®+verzinntem Kupfergeflecht (85 %), roter FEP-Außenmantel, CMP FPLP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarme; Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; Anwendungen im Innen- und Außenbereich; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 12 AWG 7x20 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.016 in (0.41 mm) 0.123 in (3.12 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.020 in (0.51 mm) 0.436 in (11.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,436 Zoll (11,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 1.74 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 17 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

3,05 Ohm/1000 Fuß (10,0 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.3 in (110 mm) 4.3 in (110 mm)

Maximale Zugspannung

587 lbs (266 kg)

Gewicht Kabelgebinde

197 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262 (UL 910), FT6, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, Artikel 800

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Gasbeständig

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.516 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.516 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
83806 002100 Rot Rolle 100 ft 612825205807 C
83806 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825205814 C