Produktnummer: 8443

Elektronik, 3 C #22 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMG

Elektronisch, 3 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, Red, Green

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.172 in (4.37 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,172 Zoll (4,37 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 34 pF/ft (110 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (AWM 2576)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Maximale Zugspannung

27 lbs (12 kg)

Gewicht Kabelgebinde

90 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2576

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.508 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.508 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8443 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825207320
8443 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825207344
8443 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825207313
8443 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825207337 C
8443 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825207306
8443 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825207351