Produktnummer: 8465

Elektronik, 5 C #18 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung, CMG

Elektronisch, 5 Leiter 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.078 in (2.0 mm) Black, White, Red, Green, Brown

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.282 in (7.16 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,282 Zoll (7,16 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 11.2 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2598)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.8 in (71 mm) 2.8 in (71 mm)

Maximale Zugspannung

124 lbs (56.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

50 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2598

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.509 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8465 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825208259
8465 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825208273 C
8465 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825208242
8465 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825208266 C
8465 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825208235
8465 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825208280