Produktnummer: 8484

Elektronik, 4 C #20 Str BC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

Elektronisch, 4 Leiter 20AWG (7x28) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 20 AWG 7x28 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0095 in (0.24 mm) 0.055 in (1.4 mm) Black, LGreen, Red, White

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.02 in (0.51 mm) 0.173 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,173 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
10.3 Ohm/1000ft 36 pF/ft (120 pF/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Operating
-30°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.73 in (43.9 mm) 1.73 in

Maximale Zugspannung

56 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

23 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.386 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8484 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825208709