Produktnummer: 8628

Elektronik, 7 C #14 Str TC, PVC-Isolierung, PVC-Ummantelung

Elektronisch, 7 Leiter 14AWG (19x27) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, PVC-Außenmantel

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Bis zu 600 V analoge Signale; bis zu 600 V Steuerung; Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panel-Verkabelung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.623 in (15.8 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,623 Zoll (15,8 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 18 pF/ft (59 pF/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
600 V

Temperatur

Operating
-20°C To +80°C

Maximale Zugspannung

332 lbs (151 kg)

Gewicht Kabelgebinde

239 lbs/1000ft (356 kg/km)

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1581 (VW-1)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.361 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8628 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825213703 C
8628 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825213727 C
8628 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825213710 C