Produktnummer: 8675

Elektronisch, 2 C #14 Str BC, PVC Ins

Elektronisch, 2 Leiter 14AWG (19x26H) blankes Kupfer, PVC-Isolierung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.122 in (3.10 mm) Brown, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.168 x 0.29 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,168 x 0,29 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 8.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.4872 in (12.37 mm) 0.4872 in

Maximale Zugspannung

95 lbs (43 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 Pfund/1000 Fuß

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.406 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8675 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825214021 C