Produktnummer: 8729

Elektronik, 4 C #22 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 4 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Green, Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (Solid) TCCS Also has Stranded #25 drain

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.051 in (1.3 mm) 0.257 in (6.53 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,257 Zoll (6,53 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,56 Ohm/1000 Fuß (41,21 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2094)

Temperatur

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

Maximale Zugspannung

46 lbs (21 kg)

Gewicht Kabelgebinde

43 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM, CL3

AWM-Compliance

AWM 2094

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.480 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.480 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8729 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825214724 C
8729 009U500 Weiß UnReel 500 ft 612825214700
8729 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825214717 C
8729 009U1000 Weiß UnReel 1.000 ft 612825214694
8729 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft 612825214731