Produktnummer: 8770MN

SpaceMaker™, 3 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 3 Leiter 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element AWG Stranding Material No. of Conductors
Conductor(s) 18 41x34 TC - Tinned Copper 3

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.181 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,181 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 43.4 pF/ft (142 pF/m) 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,17 Ohm/1000 Fuß (26,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.724 in (18.4 mm) 0.724 in

Maximale Zugspannung

76.5 lbs (34.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

27 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.218 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.218 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8770MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825386230
8770MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825386261
8770MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825386247
8770MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825386278
8770MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825386223
8770MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825386254