Produktnummer: 8771

Elektronik, 3 C #22 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 3 Leiter 22AWG (7x30) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red, Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.199 in (5.05 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,199 Zoll (5,05 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 41 pF/ft (130 pF/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,86 Ohm/1000 Fuß (42,19 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2093)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.56 in (14 mm) 2.0 in (51 mm)

Maximale Zugspannung

36.4 lbs (16.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

22 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2093

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.536 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.536 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES JEDEN STÜCKS BETRÄGT 1500'.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8771.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605019264
8771.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605019288
8771 060250 Chrom Rolle 250 ft 612825215738
8771.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605019271
8771.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605019295
8771. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605019318
8771 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825215745
8771 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825215707
8771 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825215714 C
8771 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825215691
8771.013050 Chrom Rolle 3,050 m 8719605019301
8771 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825215721 C Y