Produktnummer: 8772

Elektronik, 3 C #20 Str TC, PE-Isolierung, OS, PVC-Ummantelung, CM

Elektronisch, 3 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PE-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, Red, Clear

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.218 in (5.54 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,218 Zoll (5,54 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 11.1 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 51 pF/ft (170 pF/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,08 Ohm/1000 Fuß (26,5 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2093)

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Maximale Zugspannung

50.4 lbs (22.9 kg)

Gewicht Kabelgebinde

28 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 UL-Belastung , IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2093

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
8772.00152 Chrom Rolle 152 m 8719605019370
8772.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605019394
8772.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605019387
8772.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605019400
8772. K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605019417
8772. K0U305 Chrom Abspulen 305 m 8719605019424
8772 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825215806 C
8772 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825215783
8772 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825215790 C
8772 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825215776
8772 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825215813