Produktnummer: 8870MN

SpaceMaker™, 5 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 5 Leiter 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 5 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Dark Green, Brown

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30H) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.217 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,217 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 4 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

5,3 Ohm/1000 Fuß (17 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature
80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.868 in (22.0 mm) 0.868 in

Maximale Zugspannung

127.2 lbs (57.70 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 Pfund/1000 Fuß

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.195 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.195 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8870MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825390879
8870MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825390848
8870MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825390886
8870MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825390855
8870MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825390862
8870MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825390831