Produktnummer: 8873MN

SpaceMaker™, 12 C #18 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 12 Leiter 18AWG (41x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 18 AWG 41x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.067 in (1.7 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange, Yellow, Purlple, Gray, Pink, Tan

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (19x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.314 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,314 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
7.06 Ohm/1000ft 39 pF/ft (130 pF/m) 14.8 pF/ft (48.6 pF/m) 39 Ohm 0.022 µH/ft (0.072 µH/m) 3.5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

4,82 Ohm/1000 Fuß (15,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.256 in (31.90 mm) 1.256 in

Maximale Zugspannung

270.7 lbs (122.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

87 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.240 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.240 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8873MN 006100 Blau, hell Rolle 100 ft 612825391784
8873MN 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825444657
8873MN 008100 Grau Rolle 100 ft 612825391791
8873MN 0081000 Grau Rolle 1.000 ft 612825391821
8873MN 004100 Gelb Rolle 100 ft 612825391777
8873MN 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825391807