Produktnummer: 8883MN

SpaceMaker™, 7 C #22 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 7 Leiter 22AWG (19x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 7 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue, Orange

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.186 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,186 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.1 Ohm/1000ft 33.0 pF/ft (108 pF/m) 66.0 pF/ft (217 pF/m) 22 Ohm 0.031 µH/ft (0.10 µH/m) 2.03 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

12,14 Ohm/1000 Fuß (39,83 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
0.740 in (18.8 mm) 0.740 in

Maximale Zugspannung

76 lbs (34 kg)

Gewicht Kabelgebinde

28 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.278 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.278 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
8883MN 006100 Blau, hell 612825392651
8883MN 0061000 Blau, hell 612825392668
8883MN 008100 Grau 612825392675
8883MN 0081000 Grau 612825392682
8883MN 004100 Gelb 612825392637
8883MN 0041000 Gelb 612825392644