Produktnummer: 89418

Elektronisch, 4 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, FEP Jkt, CMP

Hochtemperaturelektronik, 4 Leiter 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, FEP-Außenmantel, CMP

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Umgebungen mit extrem hohen/niedrigen Temperaturen; chemikalienbeständig; Außen- und Erdanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, White, Red, Green

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.014 in (0.36 mm) 0.173 in (4.39 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,173 Zoll (4,39 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 7.06 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 57 pF/ft (190 pF/m) 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 13.6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,9 Ohm/1000 Fuß (26 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Temperatur

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

Maximale Zugspannung

114 lbs (51.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

36 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, UL 910 (Plenum), IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

9418

Anmerkungen

Chemische Beständigkeit: Benzin

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.529 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
89418 002100 Rot Rolle 100 ft 612825220930 C
89418 002500 Rot Rolle 500 ft 612825220954 C
89418 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825220947 C
89418 0025000 Rot Rolle 5.000 ft 612825220961 C Z