Produktnummer: 9261

Elektronisch, 12 C #20 Str TC, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Jkt, CMG

Elektronisch, 12 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PVC-Isolierung, Gesamtabschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 %), PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.396 in (10.1 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,396 Zoll (10,1 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 9.5 Ohm/1000ft 26 pF/ft (85 pF/m) 57 pF/ft (190 pF/m) 0.188 µH/ft (0.617 µH/m) 3.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

2,4 Ohm/1000 Fuß (7,9 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 4.0 in (100 mm)

Maximale Zugspannung

231 lbs (105 kg)

Gewicht Kabelgebinde

105 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.521 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.521 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9261 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825225959
9261 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825225966 C