Produktnummer: 9402

Audio, Bedieninstrument, #20-2pr, SR-PVC, Indiv. & Folie, PVC-Jacke, CMG

Audio-, Steuerungs- & Instrumentenkabel, 2 Paar, 20 AWG Litzenleiter (7 x 28) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, einzeln geschirmte Paare mit Beldfoil® (100 % Abdeckung), 22 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, durchgehende PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Niederspannungs-Analogsignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.058 in (1.5 mm) Red & Black, Green & White

Innenabschirmung

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

Äußere Ummantelung

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.041 in (1.0 mm) 0.300 in (7.62 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,300 Zoll (7,62 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 11.54 Ohm/1000ft (37.86 Ohm/km) 55 pF/ft (180 pF/m) 95 pF/ft (310 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 3.8 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.0 in (76 mm)

Maximale Zugspannung

60 lbs (27 kg)

Gewicht Kabelgebinde

49 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4, FT4

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.549 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.549 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9402.00305 Chrom Rolle 305 m 8719605020512
9402. K0305 Chrom Rolle 305 m 8719605020529
9402 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825239987
9402 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825239994 C
9402 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825240006