Produktnummer: 9418

Elektronisch, 4 C #18 Str TC, SRPVC Ins, OS, PVC Jkt, CMG

Elektronisch, 4 Leiter 18AWG (19x30) verzinntes Kupfer, SRPVC-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CMG

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Sprachkommunikation; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.066 in (1.7 mm) Red, Green, Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (19x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.245 in (6.22 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,245 Zoll (6,22 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 72 pF/ft (240 pF/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,5 Ohm/1000 Fuß (28 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Maximale Zugspannung

113 lbs (51.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

42 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Plenum-Nummer

89418 oder 82418

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.546 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 1500'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.546 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Y – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM 10 % BIS 20 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. + KANN 2 STÜCK ENTHALTEN. DIE MINDESTLÄNGE EINES EINZELNEN STÜCKS BETRÄGT 1500'., Z – DIE ENDGÜLTIGE AUFSTELLUNG KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
9418 060100 Chrom 612825240631
9418 0601000 Chrom 612825240648 C
9418 06010000 Chrom 612825240655 C Y
9418 06013000 Chrom 612825240679
9418 060500 Chrom 612825240686 C
9418 0605000 Chrom 612825240693 C Z
9418 060U1000 Chrom 612825240617
9418 060U500 Chrom 612825240624