Produktnummer: 9443MN

SpaceMaker™, 3 C #20 Str TC, PO Ins, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 3 Leiter 20AWG (26x34) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, PVC-Außenmantel, AWM 2937

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 20 AWG 26x34 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.057 in mm Black, White, Red

Äußere Abschirmung

Material
No Shield

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.155 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,155 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance
10.4 Ohm/1000ft 15.7 pF/ft (51.5 pF/m) 47 Ohm 0.026 µH/ft (0.085 µH/m)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
0.620 in (15.7 mm) 0.620 in 1.550 in

Maximale Zugspannung

39 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

FT2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

AWM-Compliance

AWM 2937

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.365 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.365 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9443MN 006100 Blau, hell 612825392279
9443MN 0061000 Blau, hell 612825392361
9443MN 008100 Grau 612825392286
9443MN 0081000 Grau 612825392378
9443MN 004100 Gelb 612825392262
9443MN 0041000 Gelb 612825392347