Produktnummer: 9464

Elektronisch, 2 C #20 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, CM

Elektronisch, 2 Leiter 20AWG (7x28) verzinntes Kupfer, PO-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung, PVC-Außenmantel, CM

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zur Verwendung mit automatischen Abisoliergeräten; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Computerkommunikation; Schalttafelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 20 7x28 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.70 in (18 mm) Black, White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.214 in (5.44 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
11.1 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 56 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 3.9 Amps per Conductor at 20ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

7,51 Ohm/1000 Fuß (24,6 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
60°C -20°C To +60°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.14 in (54.4 mm) 2.14 in (54.4 mm)

Maximale Zugspannung

31.2 lbs (14.2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CM

AWM-Compliance

AWM 2092

CEC/C(UL)-Compliance

CM

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Ummantelung und die Abschirmung sind miteinander verklebt, sodass beide mit einem automatischen Abisoliergerät entfernt werden können. Der Erdungsdraht befindet sich auf der Innenseite der Abschirmung.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.521 Revisionsdatum: 09-07-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.521 Revisionsdatum: 09-07-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
9464 060U1000 Chrom 612825253723
9464 060U500 Chrom 612825253730