Produktnummer: 9501

RS-232, #24-1pr, SR-PVC, O/A-Folie, PVC-Hülle, CMG, 75Ω

Computer-EIA-Kabel RS-232, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, 1 verdrilltes Paar, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232 Anwendungen; Computerkommunikation; Niederspannungs-Analogsignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungs-Digitalsteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panel-Verdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black & Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.156 in (3.96 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,156 Zoll (3,96 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft 40 pF/ft (130 pF/m) 74 pF/ft (240 pF/m) 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 60% 2.2 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

18 Ohm/1000 Fuß (59 Ohm/km)

Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
11.6 dB/100m
11.6 dB/100m

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C to +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Maximale Zugspannung

17 lbs (7.7 kg)

Gewicht Kabelgebinde

12 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685 FT4-Belastung, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMG

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I/II A

CEC/C(UL)-Compliance

CMG, LL7874

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

88641, 82641

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.538 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9501.0030 Chrom Rolle 30 m 8719605020741
9501 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825254065
9501.00U152 Chrom UnReel 152 m 8719605020758
9501.01152 Chrom Rolle 152 m 8719605020772
9501.00U305 Chrom UnReel 305 m 8719605020765
9501.01305 Chrom Rolle 305 m 8719605020789
9501. K1305 Chrom Rolle 305 m 8719605020796
9501 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825254096
9501 060U500 Chrom UnReel 500 ft 612825254058
9501 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825254072 C
9501 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825254041
9501 0605000 Chrom Rolle 5.000 ft 612825254102
9501 06010000 Chrom Rolle 10.000 ft 612825254089 C