Produktnummer: 9510NH

RS-232, 10PR #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V

10-Paar, 24 AWG Litzenleiter (7 x 32) TC, PE-Isolierung, verdrillte Paare, Beldfoil-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter TC-Ableitung, LSZH-Mantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-3C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel; für EIA RS-232 Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

Isolierung

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.85 mm (0.033 in) 9.4 mm (0.37 in)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 164 pF/m (50.0 pF/ft) 75 Ohm 1.1 Amps per Conductor

Nom Äußerer Schutz DCR

54,1 Ohm/km (16,5 Ohm/1000 Fuß)

Speisung

Voltage Rating
300 V

Temperatur

Installation Storage
-15°C To +80°C -45°C To +80°C

Biegeradius

Installation Min.
94 mm (3.7 in)

Maximale Zugspannung

400 N (90 lbf)

Umweltverträglichkeit

Innen/Außen – Euroklasse Eca, Innen, Außen, halogenfrei, Sonnenlichtbeständigkeit – UL 1581 Abschnitt 1200 (nur Schwarz), Ölbeständigkeit – IEC 60811-404

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-3-24, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfrei-Konformität = Ja, IEC 60754-1 - Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Max. Leitfähigkeit = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Menge an Halogensäuregasen - Min. pH-Wert = 4,3, IEC 61034-2 - Rauchdichte Min. Transmission = 60 % µ

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.228 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.228 Revisionsdatum: 03-09-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
9510NH.00500 Chrom Rolle 500 m 8719605021656