Produktnummer: 9538NH

RS-232, 8C #24 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, 300V

24 AWG Litzenleiter (7 x 32) aus verzinntem Kupfer, 8 Leiter verkabelt, PP-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtabschirmung (100 % Abdeckung), 24 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, LSZH-Mantel, Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Fähigkeit

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mess- und Computerkabel; für EIA RS-232 Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Element AWG Material No. of Conductors
Conductor(s) 24 TC - Tinned Copper 8

Anzahl der Leiter

8

Isolierung

Element Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Conductor(s) PE - Polyethylene 1.12 mm 0.05 mm

Farbtafel

Number Color
1 Black
2 White
3 Red
4 Green
5 Brown
6 Blue
7 Orange
8 Yellow

Äußere Abschirmung

Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper AWG24/7

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.7 mm 0.81 mm

Verkabelung

Description
8 wires twisted to cable core

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
82 ohm/km

Kapazität

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
108.3 pF/m 213.3 pF/m

Impedanz

Frequency [MHz]
N/A

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
1.5 Amps per Conductor at 25ºC

Speisung

Voltage Rating [V]
300 V

Temperaturbereich für die Installation

-15°C Bis +80°C

Lagertemperaturbereich

-45°C Bis +80°C

Betriebstemperaturbereich (flexible Installation)

-15°C Bis +80°C

Betriebstemperaturbereich (Festinstallationen)

-45°C Bis +80°C

Ölbeständigkeit

IEC 60811-404

Maximal empfohlene Zugspannung

200 N

Minimaler Biegeradius bei der Installation

57 mm

CPR-Euroklasse

Dca-s2,d1,a1

CENELEC-Compliance

EN 50290-2-20

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Halogenfrei

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja – UL 1581 Sek. 1200 Nur Schwarz

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – maximale Leitfähigkeit

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Mindest-pH-Wert

4.3

IEC 61034-2 – Rauchdichte min. Durchlässigkeit

60%

Anmerkungen

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige technische Konstruktionsspezifikation (TDS). Die Mindestliefermenge für die erste Bestellung beträgt 6 km. Dieses Produkt hat Chrom als Standardfarbe und 305 m als Standardaufhängung. Zusätzliche Optionen für Farben und Aufmachungen sind auf Anfrage erhältlich. Die geschätzte Produktionsvorlaufzeit für die erste Bestellung wird der Produktionsvorlaufzeit von 9536NH ähneln. Bitte wenden Sie sich zur Bestätigung an Ihren Belden-Vertreter.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 03-09-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.11 Revisionsdatum: 03-09-2026