Produktnummer: 9575

Elektronisch, 2 C #16 Sol BC, PVC-Einsätze, OS, rote PVC-Jacke, FPLR

Elektronik, 2 Leiter 16AWG (massiv) blankes Kupfer, PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil-Abschirmung®, äußere Ummantelung aus PVC in Rot, FPLR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Feueralarme; Innenanwendungen; analoge Niederspannungssignale (4-20 mA, 0-10 V, ...); Niederspannungssteuerung (24 V, …)

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 Solid BC - Bare Copper

Isolierung

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.087 in (2.2 mm) Black, Red

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.241 in (6.12 mm)

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
4.2 Ohm/1000ft (14 Ohm/km) 57.5 pF/ft (189 pF/m) 103.5 pF/ft (339.6 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 11 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

10,6 Ohm/1000 Fuß (34,8 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
105°C -40°C To +105°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.61 in (91.7 mm) 3.61 in (91.7 mm)

Maximale Zugspannung

80 lbs (36 kg)

Gewicht Kabelgebinde

34 lbs/1000ft (51 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 Riser, FT4, IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 760, CMR, FPLR

AWM-Compliance

AWM 2464

CEC/C(UL)-Compliance

FAS105

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

California State Fire Marshal

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.636 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.636 Revisionsdatum: 02-20-2026

Fußnote

C – KISTENROLLENAUFBAU., Z – ENDGÜLTIGER AUFBAU KANN BEI SPULEN ODER ROLLEN UM (= ODER -) 10 % UND BEI ABGEROLLTEN KARTONS UM (+ ODER -) 5 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC/EAN Fußnote
9575 0025000 Rot 612825256175 C Z
9575 002U1000 Rot 612825256151
9575 002U500 Rot 612825256168
9575,00U999 Rot UnReel 287 m 8719605022301
9575.00305 Rot Rolle 305 m 8719605022288
9575.00U305 Rot UnReel 305 m 8719605022295
9575. K0305 Rot Rolle 305 m 8719605022332
9575. K0U305 Rot Abspulen 305 m 8719605022349
9575. K01000 Rot Rolle 1,000 m 8719605022318
9575.002000 Rot Rolle 2,000 m 8719605022271
9575. K02000 Rot Rolle 2,000 m 8719605022325