Produktnummer: 9637

RS-232, #28-25c, SR-PVC, O/A-Folie+Geflecht, PVC Jkt, CL2

Computer-EIA-Kabel RS-232, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus verzinntem Kupfer, halbstarre PVC-Isolierung, durchgehende Beldfoil®-Abschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 25 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.010 in (0.25 mm) 0.035 in (0.89 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black, Red/Black, Green/Black, Orange/Black, Blue/Black, Black/White, Red/White, Green/White, Blue/White, Black/Red, White/Red, Orange/Red, Blue/Red, Red/Green, Orange/Green, Black/White/Red, White/Black/Red, Red/Black/White, Green/Black/White

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 66%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.305 in

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,305 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
70.7 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 50 pF/ft (160 pF/m) 0.15 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,1 Ohm/1000 Fuß (27 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
3.05 in (77.5 mm) 3.05 in

Maximale Zugspannung

52.5 lbs (23.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

54 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 2464, AWM I B

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.360 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9637 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825256854 C