Produktnummer: 9740NH

GreenChoice, (1 Stück) 18 AWG (7x26) TC, PP/LSZH, CMG

Ein 18 AWG-Paar verseilter (7 x 26) verzinnter Kupferleiter, verdrillte Paare, Polypropylen-Isolierung, raucharme, halogenfreie Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audio-, Steuerungs- & Instrumentierungskabel; Für Datenübertragungsanwendungen

Leiter

Stranding Material
7x30 TC - Tinned Copper

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PP - Polypropylene 0.073 in 0.013 in

Farbtafel

Color
Black
Red

Äußere Ummantelung

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PO - Polyolefin 0.210 in 0.032 in

Leiter DCR

Nominal Conductor DCR
7.06 Ohm/1000ft

Bemessungsstrom

Max. Recommended Current [A]
14 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
300 V RMS

Betriebstemperaturbereich

-20 °C° bis 80°C

Gewicht Kabelgebinde

22 lbs/1000ft

Maximal empfohlene Zugspannung

42 lbs

Minimaler Biegeradius bei der Installation

2.1 in

NEC/(UL)-Compliance

CMG

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 07-15-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.59 Revisionsdatum: 07-15-2025