Produktnummer: 9791

RS232/423 Low Cap, #28-6c, FPO, O/A Folie+Geflecht, PVC-Jacke, CL2

Computer-EIA-RS-232/423-Kabel, 28 AWG Litzenleiter (7 x 36) aus verzinntem Kupfer, Datalene®-Isolierung, Beldfoil®-Gesamtschirmung (100 % Abdeckung) + verzinntes Kupfergeflecht (65 % Abdeckung), 28 AWG Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, PVC-Mantel.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

RS-232-Anwendungen mit erweiterter Distanz; RS-423-Anwendungen; Computerkommunikation; analoge Niederspannungssignale (4–20 mA, 0–10 V, ...); digitale Niederspannungssteuerung (24 V, …); Line-Level-Audio; Panelverdrahtung

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 6 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.044 in (1.1 mm) Black, White, Red, Green, Brown, Blue

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.225 in Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,225 Zoll

Elektrik

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
72.8 Ohm/1000ft 12 pF/ft (39 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Äußerer Schutz DCR

8,2 Ohm/1000 Fuß (27 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
300 V (CL2), 30 V AC (UL AWM 2919)

Temperatur

UL Temperature Operating
80°C -30°C To +80°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
2.25 in (57.2 mm) 2.25 in

Maximale Zugspannung

14.7 lbs (6.67 kg)

Gewicht Kabelgebinde

26 Pfund/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685

NEC/UL-Compliance

Artikel 725, CL2

AWM-Compliance

AWM 2919

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Zu den Isolierungsmerkmalen von Datalene® gehören eine niedrige Dielektrizitätskonstante und ein niedriger Verlustfaktor für eine schnelle und verzerrungsarme Datenübertragung. Zu den physikalischen Eigenschaften gehören gute Druckfestigkeit und geringes Gewicht.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.405 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.405 Revisionsdatum: 09-07-2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
9791 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825258674 C
9791 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825258667 C